いつも信頼できる

医療機器

続きを読む

いつも信頼できる

医療工学の分野の決定的な要因の1つ:問題のないモビリティ。機器はいつでも簡単に動かすことができ、絶対に確実な停止を保証しなければなりません。当社はまさしくそれを確保するキャスターや車輪を提供します。その際、それらは病院や大学附属病院、介護施設や診療所における特別な要求を単に満足するだけではなく、それどころかそれらを上回ります。例えば、当社のMRI 用の完全に無金属のキャスターのように。当社の幅広い製品範囲に、レントゲン、CT、超音波装置やその他の診断装置のユーザは全く信頼を置くことができます。

保証された安全

私たちは最高の安全を有しています。TÜV Süd(ドイツ技術監査協会南)によって保証された当社の性能標準。さらなる証明資料:非常に安定した構造のお蔭で、高重量の応用を確実に停止させるキャスターや車輪。さらに、キャスターを個別に操縦することができ、操作快適性を改善する電子的に作動可能なロックシステムも提供しています。

素晴らしいデザイン

医療ワゴンのメーカーは当社のソリューションがシームレスにメーカーの設計言語に適合することができます。当社の製品は個別に会社ロゴと一緒に印刷することができ、すでに多くの賞で表彰されました。その中には、レッド・ドット・デザイン賞、iF 製品デザイン賞、あるいは interzum 賞があります。

当社の製品

Levina
60 - 100 kg

デザイン機器向け高性能キャスター

Agila
40 - 100 kg

多機能キャスター

Alpha
70 - 500 kg

産業用キャスター

Scout
150 - 350 kg

無人搬送車(AGV)用自動整列キャスター

Aviana
100 kg

軽量キャスター

Linea
40 - 150 kg

幅広い要求と業種に対応する高機能キャスター

関連ケースとコンピテンシー

ブランドメッセージとしてのデザイン

組織的な才能色の変更

人口移動のためのモビリティ

お客様の問い合わせ先

デザインのご希望にも応えます。

優れたコンピテンシーの1つ:起立時の安全な固定化

0%の金属のおかげで100%安全

コンタクト

TENTEのソリューションに興味がおありですか。

お気軽にお問い合わせ下さい。

*必須フィールド

お気軽にお問い合わせ下さい。

登録


登録済みのお客様




新規顧客

登録