技術データ
Alphaキャスターの最も重要な機能
最適化された操作の仕組み
方向ロックはカーブでの操作を改善し、長距離の直進性を可能とします。
最適な旋回性
旋回部ダブルボールベアリング
ユーザーフレンドリーなセンターロック
中央作動レバーを用いて複数のキャスターを同時にロックします。
実用的なシステムソリューション
センターロックの全ての部品を備えた実用的なシステムソリューションです。
低振動搬送
優れた衝撃吸収性を備えたソフトホイール。
導電性の保証
導電バージョンはユーザーや電気機器を静電気から保護します。
安全な停止
トータルロックはホイール部と旋回部を同時にロックします。
人間工学的に優しい使用
転がり抵抗を最適化したホイールは、ユーザーの負担を軽減します。
テスト済みの品質
自社のテストラボで欧州規格に準じたテストを行っています。
低摩耗ホイール
非常に低い摩耗性を持つ硬質プラスチックホイールです。
連続使用
ダストリング付の旋回ベアリングは連続使用可能です。
耐熱性
耐熱プラスチック製ホイールは極限の環境で使用できます。
永続的な洗浄性
全ての部品はステンレス製です。
保護シール
ベアリングが封止されたホイールは水やゴミを防ぎます。
静かな転がり
静かな作業環境のためのノイズ低減ホイール
ノンマーキング移動
磨耗が少なく、洗浄の必要性が少ないホイールです。
汚れの無い動作
長期間に亘る床との接触でも汚れません。
部品交換による資源節約
ネジ軸でホイールを交換できます。
低メンテナンスホイール
洗浄作業を最小化にする為のスレッドガード
非危険物
RoHSとREACH規制に準じています。多環芳香族炭化水素やクロミウム(VI)を含んでおりません。
製品とサポート
関連ケースとコンピテンシー