最高のご要望にお応えします
特に食品や厨房業界では、最も多様で厳しい要件に耐えることができる信頼性の高いホイールとキャスターを使用することが不可欠です。
環境との一体感
280℃のベーキングオーブンから-20℃の冷凍庫まで、手動で移動するトレイ搬送トロリーから完全に自動化された商品搬送まで、手動洗浄から高性能洗浄システムまで、会社の食堂からシャンゼリゼのミシュランの星付きレストランまで、これらすべてのアプリケーションにモビリティソリューションが日々活かされています。どのような状況でも信頼できる最高のパフォーマンスが要求されます。
提供できるもの
テンテは、これらの分野での最適なソリューションと品質を提供いたします。当社の用途に特化したコンセプトである効率的なセントラルロック、騒音低減、軽量化などは厨房や食品の物流を改善し、市場の特定の問題を解決いたします。
当社の製品
関連ケースとコンピテンシー
お客様の問い合わせ先