世界のマーケットリーダーによるモビリティソリューション

医療用ベッド

続きを読む

世界のマーケットリーダーによるモビリティソリューション

診療所や病院は休息と回復の場です。当社の低騒音ソリューションは、患者さんの健康と回復に貢献します。同時に、当社の設計と開発により、看護スタッフが安全かつ人間工学的に作業できるようになっています。世界的な企業として、また、病院用ベッドや医療用家具の分野で世界市場のリーダーとして、当社は新しい基準を設定し、先駆的なモビリティーソリューションを幅広く提供し続けています。しかし、どのソリューションがお客様に最適なのでしょうか? 製品の種類が多く、市場の要求も多様であるため、正しい選択をすることは必ずしも容易ではありません。90年以上の経験を活かし、お客様の用途に最適なキャスターとホイールを見つけるためのサポートをさせていただきます。もちろん、医療分野では品質とコスト効率が基本的な役割を果たしています。私たちの生産における高度な自動化は、一貫した高品質と競争力を保証します。しかし、お客様が当社のどの設計を選択されても、当社は常にすべての基準を満たし、お客様の会社の仕様に一貫して準拠していることを確認することができます。その結果、使いやすさ、人間工学、安全性をテストした際に妥協のないモビリティソリューションを実現しています。

静かでコントロールしやすい

人間工学に基づいた低騒音ソリューションで、患者さんと介護スタッフの両方の負担を軽減します。キャスターの静かなロックとリリースは、患者さんの休息を妨げることはありません。簡単で楽な操作はユーザーの身体に優しく、より生産的な作業プロセスと従業員の健康リスクを大幅に軽減します。

取付高が極めて低いキャスター

私たちは真の偉大さを証明します - そして、最小の取付高を持つキャスターを提供します。このキャスターは、看護スタッフが可動性を失うことなく、病院用ベッドをかなり低くすることを可能にします。これにより、ベッドからの転落のリスクや患者の怪我のリスクを減らすことができるのです。

当社の製品

Integral
100 - 150 kg

医療用単輪キャスター

Integral twin
125 - 250 kg

医療用双輪キャスター

Linea
40 - 150 kg

幅広い要求と業種に対応する高機能キャスター

関連ケースとコンピテンシー

生活の質を向上させるノイズリダクション

人口移動のためのモビリティ

最高の調和

お客様の問い合わせ先

貴重な作業を伴う交換システム:生産性の向上。

より多くの利点

理論上、無理だと言われたキャスター

コンタクト

TENTEのソリューションに興味がおありですか。

お気軽にお問い合わせ下さい。

*必須フィールド

お気軽にお問い合わせ下さい。

登録


登録済みのお客様




新規顧客

登録