技術データ
Stylea
簡単な組付け
差込式のフィッティングにより簡単な組付けが可能です。
さまざまなフィッテングオプション
サイズに応じたフィッティング
最適な機動性
双輪キャスターは各ホイールが異なる回転をすることで、高い機動性をもたらします。
人間工学に基づいたペダル
簡単なペダル操作によりホイールロックが可能です。
信頼できる導電性
導電仕様は静電放電から装置を守ります。
事故リスクの軽減
荷重時ブレーキにより、オフィス用チェアによる事故を防ぎます。
意図しない動きを防ぎます。
ペダルによるロックが可能です。
カラー変更
デザインに合わせたカラー変更が可能です。
オリジナルのブランディング
ロゴのプリントが可能です、
見た目の統一
用途に応じキャスターのドムの直径、長さを変更することが可能です。
印刷された表面
ゴールド、クロム、アルミニウム、光沢への変更が可能です。
試験された品質
ヨーロッパ規格に準じた試験を自社工場で行っております。
丈夫なハウジング
高荷重かつ高さを抑えた双輪キャスター
耐薬部品
薬品、化学物質への耐性
静かな回転
軟らかいホイールとノイズ軽減フィッティングは静音環境に最適です。
ノンマーキング仕様
摩擦抵抗を軽減したホイールとクリーニングが簡単です。
汚れを寄せ付けません。
長期間移動がなくても、床面に汚れを残しません。木や石の床面でも使用が可能です。
クリーニングの軽減
滑らかな表面のため、掃除が簡単です。
湯外物質は不使用です。
RoHS、REACHに則した基準です。多環芳香族炭化水素とクロムは含んでおりません。
製品とサポート
関連ケースとコンピテンシー