市場に対する信頼性

卸売りと小売り業

続きを読む

市場に対する信頼性

卸売りと小売業では、当社の製品は、この業界の特別な要求を満足する、信頼性のあるモビリティソリューションとみなされています。ショッピングカートやショッピングトロリー用のステンレスで、軽く静かなプラスチックキャスターが使われています。商品陳列用の確かなソリューション、あるいはホームセンターの搬送装置やプラットフォーム車用のキャスターでも使用されています。当社の開発商品は、商店を完璧に装備することができます。それらによって、特に快適な操縦性と低騒音の走行が得られます。さらに安全が向上し、床を傷めません。それによって店頭でのモビリティを最適化するだけではなく、顧客のショッピング環境も改善します。

ウォークウェイキャスター

ウォークウェイではショッピングカートは確実に止まっていなければなりません。当社は、最高の信頼性を保証する、タッチダウン機能、または横の平歯車によるソリューションを提供します。同時に、ウォークウェイ用キャスターはレースの効率的な自掃が特徴であり、問題なく交換可能です。

安全、静かさ、走行快適性

スーパーマーケットが早朝に、商品納入がされる場合、運搬車は静けさを邪魔するものであってはなりません。当社の低騒音キャスターは騒音を最小に減らします。商店の中での使用に対して、傷つきやすい床のために、跡のつかないタイヤによるソリューションをご提供します。導電性のキャスターは、ユーザを静電帯電から保護し、それに反し、高価値の旋回ベアリング付きの当社の製品は軽い操縦性を確保します。

当社の製品

Stora
60 - 160 kg

ショッピングカート用キャスター

Levina
60 - 100 kg

デザイン機器向け高性能キャスター

Alpha
70 - 500 kg

産業用キャスター

関連ケースとコンピテンシー

困難な床面 :機能的影響

方向ロック機構:方向安定性を容易に

生活の質を向上させるノイズリダクション

お客様の問い合わせ先

一定の負荷容量でも、ノイズ発生が半減

革新的なキャスターが物流を大いに向上させる方法

重要な要素を持つキャスター:持続性

コンタクト

TENTEのソリューションに興味がおありですか。

お気軽にお問い合わせ下さい。

*必須フィールド

お気軽にお問い合わせ下さい。

登録


登録済みのお客様




新規顧客

登録