旋回キャスター 160 mm
Alpha, 3470PJP160P63
旋回キャスター, プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸, ダストガード, プレートによる取付け. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、スレッドガード付、精密ボールベアリング
技術データ
回転抵抗 | |
動作ノイズ | |
摩擦 | |
さび止め |
ホイール径 | 160 mm |
ホイール幅 | 45 mm |
プレートサイズ | 137 x 105 mm |
技術データ
ホイール径
160 mm
ホイール幅
45 mm
プレートサイズ
137 x 105 mm
プレート穴位置
105 x 80/75 mm
プレート穴径
11 mm
オフセット
55 mm
旋回径
103 mm
取付高
200 mm
耐荷重
200 kg
耐熱温度
- 20 / + 60 °C
規格
EN_12532
重さ
2 kg
取付台座直径
96 mm
旋回半径
207 mm
タイヤの硬さ
A 65 Shore
ステンレス製
番号
導電性
番号
ハウジング
旋回キャスター