旋回キャスター 125 mm
Alpha, 8470UOO125P63 WT43
旋回キャスター, フレーム:ステンレス、 旋回ヘッド :ダブルボールレース ナット付ホイール軸 , プレートによる取付け. ホイールセンター:ポリアミド、プレーンベアリング
技術データ
回転抵抗 | |
動作ノイズ | |
摩擦 | |
さび止め |
ホイール径 | 125 mm |
ホイール幅 | 43 mm |
プレートサイズ | 137 x 105 mm |
技術データ
ホイール径
125 mm
ホイール幅
43 mm
プレートサイズ
137 x 105 mm
プレート穴位置
105 x 80/75 mm
プレート穴径
11 mm
オフセット
55 mm
旋回径
235 mm
取付高
161 mm
耐荷重
300 kg
耐熱温度
- 40 / + 80 °C
規格
EN_12532
重さ
2 kg
旋回半径
118 mm
タイヤの硬さ
D 75 Shore
ステンレス製
番号
導電性
番号
ハウジング
旋回キャスター