旋回キャスター 80 mm
347SUOJ080P62 180°

EAN:
4031582416701

バネ荷重方向ロック付旋回キャスター, プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸, ダストガード, プレートによる取付け. ホイールセンター:ポリアミド、スレッドガード付、ローラーベアリング

技術データ

回転抵抗
動作ノイズ
摩擦
さび止め
ホイール径 80 mm
ホイール幅 34 mm
プレートサイズ 105 x 85 mm
Further technical data

技術データ

ホイール径

80 mm

ホイール幅

34 mm

プレートサイズ

105 x 85 mm

プレート穴位置

80/77 x 60 mm

プレート穴径

9 mm

オフセット

45 mm

旋回径

169 mm

取付高

108 mm

耐荷重

200 kg

耐熱温度

- 40 / + 80 °C

規格

EN_12532

重さ

0.761 kg

旋回半径

85 mm

タイヤの硬さ

D 75 Shore

ステンレス製

番号

導電性

番号

ハウジング

旋回キャスター

バージョン

キャスター

3477UOJ080P62

トータルロック旋回キャスター, プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸, ダストガード, プレートによる取付け. ホイールセンター:ポリアミド、スレッドガード付、ローラーベアリング

登録


登録済みのお客様




新規顧客

登録