- Home
-
Ruote e Rotelle
Ruote e Rotelle
Le nostre serie
Accessorio
L'E-Drive optima è un accessorio progettato specificamente per applicazioni di elettromobilità dotato di ruote pivottanti che garantiscono manovrabilità ottimale e facilità di movimento. Questo sistema di azionamento elettrico integra tecnologie avanzate per offrire prestazioni affidabili e controllo preciso durante le operazioni di trasporto e posizionamento. Le ruote orientabili consentono movimenti multidirezionali fluidi, rendendo il dispositivo ideale per ambienti industriali dove sono richieste precisione e versatilità operativa.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata in polipropilene morbido con materiale del corpo non definito. Questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità di carico statico di 320 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e affidabilità operativa.
Ruota 100 mm
La ruota Puretech presenta un diametro di 100 mm con battistrada in gomma piena antitraccia di larghezza 35 mm, realizzata con corpo in polipropilene e dotata di cuscinetto a rulli per garantire movimenti fluidi e silenziosi. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro per asse di diametro 12 mm, mentre le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 75 kg a 4 km/h e una capacità statica di 150 kg, rendendola ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per rifiuti, banchi da lavoro e trasporto.
Ruota 80 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 80 mm con larghezza del battistrada di 34 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro assiale da 12,1 mm di diametro per l'installazione su cuscinetto piano. Realizzata interamente in polipropilene sia per il corpo che per il battistrada, offre una capacità di carico dinamico di 125 kg a velocità di 4 km/h e una capacità di carico statico di 250 kg. Ideale per applicazioni su roll container e arredi ed espositori per negozi, garantisce resistenza e affidabilità in ambito commerciale e industriale.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è dotata di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 400 kg. Questa ruota è ideale per roll container e arredi e espositori per negozi.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 48 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è equipaggiata con cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico è di 200 kg alla velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge i 400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di resistenza.
Ruota 200 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di 20,1 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 1600 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, macchinari industriali, carrelli di produzione, roll container e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Puretech presenta un diametro di 125 mm con battistrada in gomma piena antitraccia largo 37 mm, corpo in polipropilene e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Il mozzo ha lunghezza di 58 mm con foro asse da 15 mm di diametro. Offre capacità di carico dinamico di 100 kg a 4 km/h e statico di 200 kg, risultando ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Elastech in alluminio presenta un diametro di 160 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 50 mm e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale da 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, mentre quella statica raggiunge 700 kg. Ideale per sistemi AMR, automazione industriale, carrelli catering, container, antincendio, logistica postale, produzione, pulizie professionali, roll container, ponteggi e banchi da lavoro.
Ruota 260 mm
La ruota Puretech air è realizzata in polipropilene con pneumatico a profilo scolpito, caratterizzata da un diametro di 260 mm e una larghezza del battistrada di 85 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 74 mm con foro assiale da 25 mm di diametro, mentre il sistema di rotazione è garantito da un cuscinetto a rulli. La capacità di carico dinamico raggiunge 150 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico equivalente di 150 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di movimentazione.
Ruota 400 mm
La ruota Puretech air è realizzata in polipropilene con pneumatico a profilo scolpito, presenta un diametro di 400 mm e una larghezza del battistrada di 100 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 74 mm con foro assiale di 25 mm di diametro ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 200 kg alla velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech in alluminio presenta un diametro di 125 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 50 mm e mozzo lungo 60 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e foro assiale da 25 mm di diametro. Offre una capacità di carico statico di 600 kg e dinamico di 300 kg a 4 km/h o 240 kg a 6 km/h, ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, container, macchinari, logistica postale, roll container, ponteggi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata con corpo in poliammide e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata. È dotata di cuscinetto a rulli, foro assale da 15 mm di diametro e mozzo lungo 58 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 250 kg a 4 km/h e statico di 500 kg. Trova applicazione in sistemi AMR, automazione industriale, carrelli per catering, costruzione macchinari, logistica postale, roll container, ponteggi e attrezzature per trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech è realizzata in poliammide con pneumatico elastico, non-marking e vulcanizzato, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 58 mm con foro assiale di 15 mm di diametro e cuscinetto a rulli. Offre una capacità di carico dinamico di 250 kg a 4 km/h e statico di 500 kg, risultando ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, container, macchinari, sistemi logistici e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Elastech è realizzata in poliammide con pneumatico elastico, non-marking e vulcanizzato, dotata di cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni ottimali. Con un diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 34 mm e lunghezza del mozzo di 45 mm, presenta un foro dell'asse di 8,3 mm di diametro. Offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg, rendendola ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, container, macchinari e diverse applicazioni logistiche e di trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Supratech presenta un diametro di 100 mm con battistrada in gomma termoplastica largo 32 mm, corpo in polipropilene e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Il mozzo ha lunghezza di 44,4 mm con foro assale da 12 mm di diametro. Offre capacità di carico dinamico di 80 kg a 3 km/h e statico di 160 kg, risultando ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano colato, caratterizzata da un diametro di 250 mm e una larghezza del battistrada di 80 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 90 mm con foro assiale di 35 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico raggiunge 4320 kg, mentre quella dinamica varia da 2160 kg a 4 km/h fino a 1800 kg a 6 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti come sistemi AGV, carrelli elevatori e attrezzature aeroportuali.
Ruota 300 mm
La ruota Novatech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano colato da 50 mm di larghezza e diametro di 300 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione, foro assale da 25 mm di diametro e mozzo lungo 62 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, con capacità di carico statico di 3360 kg. È ideale per applicazioni industriali pesanti come sistemi AGV, carrelli elevatori, macchinari industriali, attrezzature aeroportuali e medicali, sistemi logistici e di trasporto automatizzati.
Ruota 160 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 160 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 15 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è equipaggiata con cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a 4 km/h e statico di 600 kg, risultando ideale per applicazioni su roll container e arredi ed espositori per negozi dove sono richieste prestazioni affidabili e durature.
Ruota 150 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 150 mm con larghezza del battistrada di 44 mm e lunghezza del mozzo di 60 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni ottimali. Offre una capacità di carico dinamico di 500 kg a 4 km/h e statico di 1000 kg, risultando ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, oltre ad attrezzature per il trasporto.
Ruota 150 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 150 mm con larghezza del battistrada di 44 mm e lunghezza del mozzo di 60 mm, dotata di foro assiale da 25 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni ottimali. Offre una capacità di carico dinamico di 500 kg a 4 km/h e statico di 1000 kg, risultando ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, oltre ad attrezzature per il trasporto.
Ruota 250 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 250 mm con larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 60 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, incorpora cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Offre una capacità di carico dinamico di 1000 kg a 4 km/h e statico di 2000 kg, risultando ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, macchinari industriali e attrezzature per il trasporto.
Ruota 250 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 250 mm con larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 60 mm, dotata di foro assiale da 25 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, incorpora cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Offre una capacità di carico dinamico di 1000 kg a 4 km/h e statico di 2000 kg, risultando ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, macchinari industriali e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico raggiunge 700 kg a velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 1400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari, carrelli di produzione, roll container e attrezzature per il trasporto.