Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Supratech presenta un diametro di 100 mm con battistrada in gomma termoplastica di larghezza 32 mm, mozzo lungo 44,4 mm e foro per asse da 12 mm di diametro, realizzata in polipropilene con cuscinetto a rulli. Offre una capacità di carico statico di 160 kg e dinamico di 80 kg alla velocità di 3 km/h, risultando ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
PJR100x32-Ø12 HL44,4 blue
EAN
4031582355185
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,14 kg
Nome del prodotto
Supratech
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Asse diametro del foro
12 mm
Lunghezza mozzo
44,4 mm
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli