Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea safety con Sistema di frenatura automatico è dotata di Foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole come cuscinetto orientabile, caratterizzato da una forza di rilascio di 23 N e lunghezza corsa molla di 8 mm. La ruota presenta corpo in Poilammide e battistrada in Poliuretano, Iniettato, equipaggiata con Cuscinetto piano e diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 90 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 180 kg. Il sistema trova applicazione in Carrelli per anestesia, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Letti di cura, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Mobili multimediali, Carrelli per farmaci, Mobilitazione e bisogni speciali, Carrelli infermieristici, Dispositivi a ultrasuoni e Ventilatori polmonari.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
592DUAO075L51-10 RAL7001
EAN
4031582394955
Attributi principali
Тип
Sistema di frenatura automatico
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
90 kg
Статичен Товароносимост
180 kg
Обща височина
75,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,16 kg
Име на продукта
Linea safety
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Montaggio
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Alloggiamento
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Намек
Forza di rilascio 23 N e lunghezza corsa molla 8 mm.
Материал
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
130 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
65 mm
Ruota
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Blocco sicuro
Inizia a rotolare solo quando una leva o una maniglia viene attivata dall’utente. Il movimento involontario è efficacemente prevenuto
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Funzionamento efficiente
Bloccaggio centrale con la semplice pressione di un pulsante per il massimo comfort
Salta la galleria prodotti

Vendita incrociata

Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL7001

La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno, assicurando una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm per un movimento silenzioso e preciso. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 180 kg, rendendola ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri e per ufficio.

75 mm
Uso leggero
75.5 mm
75 mm
Uso leggero
75.5 mm