Sistema di frenatura automatico 75 mm
Linea safety
EAN:
4031582378207
Numero articolo:
592DUAI075L51-10 RAL7001
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea safety con Sistema di frenatura automatico è dotata di Foro cieco per perno B10 come sistema di attacco. L'alloggiament...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Linea safety con Sistema di frenatura automatico è dotata di Foro cieco per perno B10 come sistema di attacco. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole e presenta una forza di rilascio di 23 N con lunghezza corsa molla di 8 mm. La ruota è costituita da un corpo in Poilammide con battistrada in Poliuretano, Iniettato e Cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 75 mm. L'altezza complessiva del sistema è di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Il prodotto trova applicazione in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili multimediali, carrelli per farmaci, dispositivi per mobilitazione e bisogni speciali, carrelli infermieristici, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Blocco sicuro
Inizia a rotolare solo quando una leva o una maniglia viene attivata dall’utente. Il movimento involontario è efficacemente prevenuto
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Funzionamento efficiente
Bloccaggio centrale con la semplice pressione di un pulsante per il massimo comfort