Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale della Linea clinic è dotata di perno con foro camma per barre profilate in versione corta come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 175 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 450 kg. Questa ruota è specificatamente progettata per applicazioni ospedaliere e sanitarie, inclusi carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
5944UAP150R36-32S30 D 9002 OH175
EAN
4031582350784
Номер на материал S4
990034518
Core attributes
Сертифициране
Testato e monitorato da TÜV Süd
Тип
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
175 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,15 kg
Име на продукта
Linea clinic
Стандартен
EN12531 - Ruote per letti ospedalieri
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Количество отвори за монтаж на Болт
2
Тип на фитинга
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
50 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Housing
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
45,5 mm
Интерференция при завъртане
254 mm
Изместване
47,5 mm
Радиус на завъртане
127 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio bianco (RAL9002)

special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Linea clinic
5946UAP150R36-32S30 D 9002 OH175

La ruota girevole con freno totale centralizzato Linea clinic è dotata di perno con foro camma per barre profilate in versione corta per un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide resistente e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm per una movimentazione ottimale. L'altezza complessiva del prodotto è di 175 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3-4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 450 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere come carrelli per anestesia, letti ospedalieri, carrelli per dialisi, dispositivi medici mobili e attrezzature sanitarie specializzate.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Linea clinic
5946UAP150R36-32S30 D 9002 OH175

La ruota girevole con freno totale centralizzato Linea clinic è dotata di perno con foro camma per barre profilate in versione corta per un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide resistente e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm per una movimentazione ottimale. L'altezza complessiva del prodotto è di 175 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3-4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 450 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere come carrelli per anestesia, letti ospedalieri, carrelli per dialisi, dispositivi medici mobili e attrezzature sanitarie specializzate.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg