Ruota girevole con freno totale centralizzato 75 mm
Aviana
Order number:
990039159
EAN:
4031582396638
Numero articolo:
5976UAE075P54 light 7001 bk+washer
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Aviana è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per l'impiego su carrelli di bordo. La piastra di fissagg...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Aviana è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per l'impiego su carrelli di bordo. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare con elementi freno integrati, che consentono il bloccaggio simultaneo della rotazione e del rotolamento della ruota tramite un unico comando centralizzato. Il corpo portante è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere, soluzione che garantisce una rotazione fluida e precisa attorno all'asse verticale anche sotto carico. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di un cuscinetto a coni di sfere in acciaio inossidabile, che assicura durata e affidabilità in ambienti esigenti. Il battistrada è in poliuretano iniettato, materiale che offre buona resistenza all'abrasione e una marcia silenziosa su diverse superfici. L'altezza complessiva della ruota è di 102 mm, dato da considerare in fase di progettazione per il corretto ingombro verticale del carrello. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h.
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Alloggiamento robusto
Ruota gemellata per elevata capacità di carico e bassa altezza
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
Resistenza certificata alla fiamma
Certificato secondo FAR / JAR 25.853
Peso ridotto
Struttura estremamente leggera