Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
L'Alpha central è una ruota girevole con freno totale centralizzato dotata di piastra con freno centrale per un controllo ottimale del movimento. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere che garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato e cuscinetto a sfere di precisione sigillato, con diametro di 200 mm per prestazioni superiori. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 240 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a 4 km/h e 250 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti che richiedono affidabilità e precisione operativa.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
3476UFX200P67 OH240 brake-asm
EAN
4031582380514
Номер на материал S4
990064664
Core attributes
Тип
Ruota girevole con freno totale centralizzato
Обща ширина
99 mm
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Товароносимост при 6 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
3,11 kg
Име на продукта
Alpha central
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Piastra con freno centrale
Диаметър на отвора на плаката
13 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
77,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Дължина на плаката
176 mm
Ширина на плаката
112 mm
Housing
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
287 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
143,5 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
63 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Ширина на Резба
46 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
46 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
special-features-image
Funzionalità speciali