Ruota girevole con freno totale centralizzato 160 mm
Alpha central
Order number:
990064663
EAN:
4031582380538
Numero articolo:
3476UFX160P67 OH200 brake-asm
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Blocco centrale facile da usare
L'Alpha central è una ruota girevole con freno totale centralizzato dotata di piastra con freno centrale per un controllo ottima...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
L'Alpha central è una ruota girevole con freno totale centralizzato dotata di piastra con freno centrale per un controllo ottimale del movimento. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire elevata resistenza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato e cuscinetto a sfere di precisione sigillato, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h e 200 kg a 6 km/h, mentre quella statica raggiunge 600 kg. Questa soluzione è ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per smaltimento rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali