Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea clinic è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per l'impiego in ambito sanitario e assistenziale. Il sistema di fissaggio è un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che consente il montaggio stabile sulla struttura del supporto; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del gruppo girevole. La ruota presenta un diametro di 150 mm, con battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo e corpo in poliammide, mentre il cuscinetto a sfere di precisione è in acciaio inossidabile. L'altezza complessiva è di 175 mm. La portata statica è di 450 kg, mentre la portata dinamica è di 150 kg per ciascuna ruota, con velocità di 4 km/h e 3 km/h. Il prodotto trova impiego in carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
EAN
4031582360158
Номер на материал S4
990037768
Основни атрибути
Сертифициране
Testato e monitorato da TÜV Süd
Тип
Ruota girevole con freno totale centralizzato
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
175 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,21 kg
Име на продукта
Linea clinic
Стандартен
EN12531 - Ruote per letti ospedalieri
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
4
Намек
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
Тип на фитинга
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
50 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
45,5 mm
Интерференция при завъртане
254 mm
Изместване
47,5 mm
Радиус на завъртане
127 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Цвят на Колело
Grigio bianco (RAL9002)
Комплект дръжки
Намек
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.

special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Linea clinic
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

La Linea clinic è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale. Il fissaggio avviene tramite perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, e il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento in poliammide integra cuscinetti a sfere di precisione. La ruota ha un diametro di 150 mm e utilizza un cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo e corpo in poliammide. L'altezza complessiva è di 175 mm. Il carico statico è di 450 kg, mentre il carico dinamico è di 150 kg per ruota, alle velocità rispettive di 4 km/h e 3 km/h. Applicazioni: carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, ospedali, carrelli per farmaci, case di cura, residenze per anziani, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg