Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Linea clinic
Order number:
990035320
EAN:
4031582360073
Numero articolo:
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea clinic è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni ospedaliere e medicali. Il siste...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La Linea clinic è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni ospedaliere e medicali. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con foro camma per barre profilate in versione corta, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e dotato di cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3-4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 450 kg, rendendola ideale per carrelli per anestesia, letti ospedalieri, carrelli per dialisi, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche e altre apparecchiature medicali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Set di maniglie
Funzionalità speciali