Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale centralizzato Linea clinic è dotata di perno con foro camma per barre profilate in versione corta per un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento in poliammide integra cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm per una movimentazione ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 130 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 150 kg a velocità di 3-4 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 300 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere quali carrelli per anestesia, dialisi, farmaci, letti ospedalieri, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, computer su ruote, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
5946UAP125R36-34XS S27 safety OH130
EAN
4031582412574
Attributi principali
Сертифициране
Testato e monitorato da TÜV Süd
Тип
Ruota girevole con freno totale centralizzato
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
130 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,85 kg
Име на продукта
Linea clinic
Стандартен
simili EN12531 - Ruote del letti ospedalieri
Електропроводим
Неръждаемост
Montaggio
Тип на фитинга
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
42 mm
Alloggiamento
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102,5 mm
Ruota
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
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
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale