Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm che assicura un movimento silenzioso e preciso. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 240 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 350 kg a 4 km/h e 150 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 700 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
3477ITP200P63
EAN
4031582380620
Номер на материал S4
990032643
Core attributes
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
350 kg
Товароносимост при 6 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
700 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
3,22 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Housing
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
334 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
167 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Metallizzato
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 200 mm
Ruota girevole 200 mm
Alpha
3470ITP200P63

La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm che assicura un movimento silenzioso e preciso. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 350 kg a 4 km/h e 150 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 700 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Varianti
Ruota fissa 200 mm
Ruota fissa 200 mm
Alpha
3478ITP200P63

La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare e alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 350 kg a 4 km/h e 150 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 700 kg. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 200 mm
Ruota girevole 200 mm
Alpha
3470ITP200P63

La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm che assicura un movimento silenzioso e preciso. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 350 kg a 4 km/h e 150 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 700 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Varianti
Ruota fissa 200 mm
Ruota fissa 200 mm
Alpha
3478ITP200P63

La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare e alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 350 kg a 4 km/h e 150 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 700 kg. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg