Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire massima resistenza e durata. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 700 kg. Ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre ad attrezzature per il trasporto.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
4687IFP160P63
EAN
4031582366037
Номер на материал S4
990828639
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
350 kg
Товароносимост при 6 км/ч
280 kg
Статичен Товароносимост
700 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
3,56 kg
Име на продукта
Zeta
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
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, molto pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
322 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
161 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
67 Shore A
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio/antitraccia
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente
Salta la galleria prodotti

Accessori

Accessorio
Protezione per i piedi
Foot Protection Ø160

L'Accessorio denominato Protezione per i piedi rappresenta una soluzione tecnica progettata specificamente per la protezione e il supporto strutturale dei piedi dei carrelli. Con un peso di 0,67 kg, questo componente offre un equilibrio ottimale tra robustezza e leggerezza, garantendo un'installazione pratica senza compromettere le prestazioni complessive del sistema. La protezione è realizzata per resistere agli urti e all'usura derivanti dall'utilizzo quotidiano, fornendo una barriera protettiva efficace contro danni meccanici e contaminazione ambientale. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo accessorio si integra perfettamente con i sistemi di carrelli esistenti, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo.

Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota fissa 160 mm
Ruota fissa 160 mm
Zeta
4688IFP160P63

La ruota fissa Zeta è dotata di una piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale. La ruota ha un diametro di 160 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio, combinando leggerezza e resistenza. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota Zeta supporta una capacità statica di 700 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità di utilizzo: 280 kg a 6 km/h e 350 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni in industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, su carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti essenziali.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianti
Ruota girevole 160 mm
Ruota girevole 160 mm
Zeta
4680IFP160P63

La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 700 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 160 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 160 mm
Zeta
4681IFP160P63

La ruota girevole con blocco direzionale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 160 mm. L'altezza complessiva è di 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, mentre il carico statico raggiunge 700 kg. Ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg