Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Linea industrial è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni industriali avanzate come sistemi AMR, produttori automobilistici OEM e carrelli di produzione e da piattaforma. Il sistema di fissaggio è costituito da una piastra rettangolare che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per il meccanismo di rotazione, assicurando movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm per prestazioni ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 176 mm. La capacità di carico dinamica è di 150 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 300 kg, garantendo affidabilità in condizioni operative intensive.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
5947XSP150P63
EAN
4031582433647
Attributi principali
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
89 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
176 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,86 kg
Име на продукта
Linea industrial
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Montaggio
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
80 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Alloggiamento
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
56 mm
Интерференция при завъртане
312 mm
Изместване
52 mm
Радиус на завъртане
156 mm
Ruota
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Ширина на Резба
22 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Salta la galleria prodotti

Vendita incrociata

Ruota girevole 150 mm
Linea industrial
5940XSP150P63

La Ruota girevole Linea industrial è dotata di una Piastra rettangolare come sistema di fissaggio per garantire un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e incorpora Cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in Poilammide, elettricamente conduttivo, con battistrada in Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo, montata su Cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 150 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 176 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, con una capacità di carico statico di 300 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni in Sistemi AMR, Produttori automobilistici OEM e Carrelli di produzione e da piattaforma.

150 mm
Uso medio
176 mm
150 mm
Uso medio
176 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
Linea industrial
5941UAP150P63

La Linea industrial è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni industriali impegnative, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm per assicurare stabilità e manovrabilità ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 177 mm. La capacità di carico dinamica è di 150 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 300 kg, rendendola ideale per sistemi AMR, produttori automobilistici OEM e carrelli di produzione e da piattaforma.

150 mm
Uso medio
177 mm
150 mm
Uso medio
177 mm