Ruota girevole con freno totale 150 mm
Agila
Order number:
990030249
EAN:
4031582302332
Numero articolo:
2477UAP150R05-28 M8/19
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire movimento preciso e stabile in ambienti professionali. Il at...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire movimento preciso e stabile in ambienti professionali. Il attacco è costituito da un perno solido, tondo, che consente un collegamento robusto e affidabile alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media, ed è dotato di un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e costante del sistema girevole. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che assicurano scorrimento regolare e ridotta resistenza al rotolamento. Il battistrada è in poliuretano iniettato, mentre il corpo della ruota è in poliammide, combinazione che unisce resistenza meccanica, leggerezza e protezione delle superfici di appoggio. L'altezza complessiva del prodotto è di 188 mm. La capacità di carico statica è pari a 200 kg, mentre la capacità di carico dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.