Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi gravosi e per l'impiego in ambienti professionali esigenti. L'attacco è realizzato con placca rettangolare, che consente il fissaggio stabile e sicuro della ruota alla struttura del mezzo o dell'arredo. La scocca, o alloggiamento, è costruita in lamiera di acciaio di spessore medio e incorpora un perno di rotazione a doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 150 mm e dispone di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e assicurano una lunga durata operativa. Il battistrada è in gomma termoplastica, scelta per la sua silenziosità, la buona aderenza e la resistenza all'usura, mentre il corpo ruota è in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici. L'altezza complessiva del componente è di 185 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2477PJP150P50
EAN
4031582050691
Номер на материал S4
990006886
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
185 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,02 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
131 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Ruota girevole 150 mm
Ruota girevole 150 mm
Agila
2470PJP150P50

La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione per un movimento silenzioso e scorrevole. Il diametro della ruota è di 150 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 185 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varianti
Ruota fissa 150 mm
Ruota fissa 150 mm
Agila
2478PJP150P50

La ruota fissa Agila è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio di media spessore, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La ruota ha un diametro di 150 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, mentre il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, una combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e compatibilità con ambienti igienici. L'altezza complessiva del prodotto è di 185 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse applicazioni. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi, dove affidabilità e igiene sono requisiti fondamentali.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg