Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per un impiego professionale e rigoroso in ambienti dove sono richiesti affidabilità e facilità di manovra. Il fissaggio è realizzato mediante perno solido, tondo, che garantisce un collegamento robusto alla struttura del carrello o dell'arredo. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio di spessore medio e incorpora un doppio giro di sfere, soluzione che assicura una rotazione fluida e precisa del corpo ruota anche sotto carico. La ruota presenta un diametro di 150 mm e utilizza un cuscinetto piano per la rotazione del mozzo; il battistrada è in gomma termoplastica, scelta che offre buona aderenza e silenziosità di marcia, mentre il corpo è in polipropilene, materiale resistente agli agenti chimici e agli urti. L'altezza complessiva della ruota è pari a 188 mm. La capacità di carico statico è di 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità massima di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2477PJO150R05-28 M8/19
EAN
4031582302073
Номер на материал S4
990063769
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
188 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,16 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
2
Тип на фитинга
Perno solido, tondo
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
45 mm
Позиция на резбата на Болт
19 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
131 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Accessori

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila
2477DIK125R05-28

La ruota girevole con freno totale Agila è un componente progettato per applicazioni professionali che richiedono mobilità e sicurezza di posizionamento. L'attacco è costituito da un perno solido, tondo, che garantisce il collegamento robusto e stabile al telaio del carrello o dell'arredo. La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio, media, e integra un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a coni di sfere per ridurre l'attrito durante la movimentazione. Il battistrada è in gomma piena, antitraccia, mentre il corpo della ruota è realizzato in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva del componente è di 163 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg