Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida. La ruota presenta un corpo in poilammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 145 mm. La capacità di carico dinamica è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 260 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni ospedaliere e medicali, inclusi carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli per dialisi, carrelli infermieristici, dispositivi di imaging medico, robot chirurgici e attrezzature per la mobilizzazione di pazienti.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
5947XSC125R05-22 RAL9002
EAN
4031582352818
Attributi principali
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
145 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,07 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Montaggio
Тип на фитинга
Perno solido, tondo
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Alloggiamento
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Ruota
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Salta la galleria prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Linea
5940XSC125R05-22 RAL9002

La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 145 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 260 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni ospedaliere e medicali, inclusi carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli per dialisi, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, robot chirurgici e dispositivi medicali che richiedono proprietà elettroconduttive per la sicurezza.

125 mm
Uso leggero
145 mm
125 mm
Uso leggero
145 mm
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
5941XSC125R05-22 RAL9002

La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di perno solido tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 145 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg alla velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 260 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono proprietà elettroconduttive e prestazioni affidabili.

125 mm
Uso leggero
145 mm
125 mm
Uso leggero
145 mm
Varianti
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Linea
594CXSC125R05-22 RAL9002

La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di perno solido, tondo, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide elettricamente conduttivo, battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo e cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 145 mm. La capacità di carico dinamica è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 260 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, ospedali, carrelli per farmaci e numerose altre applicazioni medicali e professionali.

125 mm
Uso leggero
145 mm
125 mm
Uso leggero
145 mm