Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Linea industrial è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni industriali impegnative, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm per prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 148 mm, dimensione ideale per l'integrazione in sistemi di movimentazione. La capacità di carico dinamica raggiunge 130 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 260 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per sistemi AMR, produttori automobilistici OEM e carrelli di produzione e da piattaforma.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
5947UAP125P63
EAN
4031582433586
Attributi principali
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 4 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
148 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,44 kg
Име на продукта
Linea industrial
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Montaggio
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
80 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Alloggiamento
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Ruota
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Salta la galleria prodotti

Vendita incrociata

Ruota girevole 125 mm
Linea industrial
5940UAP125P63

La Ruota girevole Linea industrial è dotata di Piastra rettangolare come sistema di fissaggio per garantire un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide ad alta resistenza e incorpora Cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in Poilammide con battistrada in Poliuretano, Iniettato che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre i Cuscinetti a sfere di precisione garantiscono un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 125 mm con un'altezza complessiva di 148 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 130 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 260 kg. Questa soluzione è ideale per Sistemi AMR, Produttori automobilistici OEM e Carrelli di produzione e da piattaforma.

125 mm
Uso leggero
148 mm
125 mm
Uso leggero
148 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea industrial
5941UAP125P63

La Linea industrial è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni industriali impegnative, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm per assicurare stabilità e manovrabilità ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 148 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 170 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 340 kg, rendendola ideale per sistemi AMR, produttori automobilistici OEM e carrelli di produzione e da piattaforma.

125 mm
148 mm
Uso medio
125 mm
148 mm
Uso medio