Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381498
Numero articolo:
3477UFJ125P30-13
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento real...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con un doppio giro di sfere per il cuscinetto girevole, garantendo stabilità e durabilità nel tempo. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile; il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiali che garantiscono prestazioni ottimali e protezione delle superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse configurazioni di carrelli e attrezzature. La capacità di carico statico raggiunge i 320 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, specifiche che lo rendono adatto a molteplici applicazioni industriali. Questo prodotto trova impiego presso produttori automobilistici OEM, nei carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nella costruzione di container, nei sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, nella tecnologia antincendio, nella costruzione di macchinari, nei sistemi logistici postali, nei carrelli di produzione e da piattaforma, nei roll container, negli armadi per attrezzi, nelle attrezzature per il trasporto, nelle attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e nei banchi da lavoro.
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
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti