Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha smart
Order number:
990038232
EAN:
4031582331592
Numero articolo:
3377DVR125P62
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Supporto fissato
La ruota girevole con freno totale Alpha smart è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale Alpha smart è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione stabile e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, che assicura robustezza e durabilità nel tempo, mentre il meccanismo di rotazione è basato su un doppio giro di sfere che consente movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di un cuscinetto a rulli che supporta le sollecitazioni operative, con un battistrada in gomma piena di colore nero montato su un corpo in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che facilita l'integrazione in diversi contesti applicativi. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, il prodotto supporta una capacità statica di 200 kg, mentre la capacità dinamica è differenziata in due configurazioni: 100 kg a una velocità massima di 4 km/h e 100 kg a una velocità massima di 3 km/h, permettendo un utilizzo versatile in ambienti con esigenze di movimentazione variabili.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere