Ruota girevole 125 mm
Alpha smart
Order number:
990034953
EAN:
4031582331585
Numero articolo:
3370DVR125P62
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Alloggiamento solido
La ruota girevole Alpha smart è un componente di movimentazione dotato di piastra rettangolare come sistema di fissaggio, proget...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole Alpha smart è un componente di movimentazione dotato di piastra rettangolare come sistema di fissaggio, progettato per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una distribuzione ottimale dei carichi e una lunga vita operativa. Il battistrada è realizzato in gomma piena di colore nero, mentre il corpo della ruota è costruito in lamiera d'acciaio, conferendo al componente una struttura robusta e resistente all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione agevole in diversi sistemi di movimentazione e trasporto. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg, mentre in condizioni dinamiche è in grado di sopportare 100 kg a una velocità di 4 km/h oppure 100 kg a una velocità di 3 km/h, permettendo così una versatilità d'uso in molteplici contesti applicativi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere