Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota ha un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 124 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 240 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e proprietà elettroconduttive.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5947XSP100P50 RAL9002
EAN
4031582352238
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
124 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
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
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Linea
5940XSP100P50 RAL9002

La ruota girevole Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 124 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono proprietà elettroconduttive e movimentazione precisa.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Linea
5941XSP100P50 RAL9002

La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento scorrevole e duraturo. Con un diametro ruota di 100 mm e un'altezza complessiva di 124 mm, questa soluzione tecnica offre una capacità di carico dinamico di 120 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità di carico statico di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e proprietà elettroconduttive.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg