Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione nel perno girevole, garantendo una rotazione fluida e affidabile. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali; il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato elettroconduttivo, mentre il corpo della ruota è in poilammide elettricamente conduttiva, caratteristiche essenziali per applicazioni in ambienti sensibili. L'altezza complessiva del prodotto è di 118 mm, dimensione che consente un'integrazione versatile in diverse configurazioni di carrelli e dispositivi mobili. La capacità di carico statico raggiunge 200 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono le prestazioni in condizioni operative normali. Questa ruota è ideale per applicazioni ospedaliere e medicali quali carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, robot chirurgici, poltrane da trattamento, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi per ufficio e strutture di cura.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5947XSP100P30-11 9002/7015/1016 2.0
EAN
4031582350593
Номер на материал S4
990770848
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
118 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,71 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
20 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Цвят Резба
Grigio ardesia (RAL7015)
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio ardesia (RAL7015)

special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Superficie verniciata
Oro, cromo o colori lucidi
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Linea
5941XSP100P30-11 RAL9002

La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di fissaggio a foro per vite per un montaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide resistente e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Con un diametro di 100 mm e un'altezza complessiva di 118 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamica di 120 kg a 3 km/h e una capacità statica di 240 kg. È ideale per applicazioni sanitarie e professionali come carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli infermieristici, dispositivi medici, arredi per ufficio e carrelli per pulizie professionali.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Ruota girevole 100 mm
Linea
5940XSP100P30-11 9002/1016/7015 SP 2.0

La ruota girevole Linea è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione nel perno girevole, garantendo una rotazione fluida e affidabile. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato elettroconduttivo, mentre il corpo della ruota è in poilammide elettricamente conduttivo, caratteristiche che la rendono idonea per ambienti sensibili come ospedali e strutture sanitarie. L'altezza complessiva del prodotto è di 118 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola adatta a numerose applicazioni mediche e ospedaliere. Questa ruota girevole è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, poltrone reclinabili, robot chirurgici, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi per ufficio e dispositivi di mobilitazione in case di cura e residenze per anziani.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg