Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 124 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 240 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e sicurezza operativa.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
5947XSC100P52 RAL9002
EAN
4031582353082
Attributi principali
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
124 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Montaggio
Тип на фитинга
Placca rettangolare, distanza Fori per US
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
76 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
72 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
52 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
44,5 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Alloggiamento
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Ruota
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Salta la galleria prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Linea
5940XSC100P52 RAL9002

La ruota girevole Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US e presenta un alloggiamento in poliammide equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimenti fluidi e silenziosi. La ruota è realizzata con corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per assicurare durabilità e resistenza alla corrosione. Con diametro ruota di 100 mm e altezza complessiva di 124 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 120 kg a velocità di 3 km/h e una capacità di carico statico di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono conduttività elettrica e prestazioni affidabili.

100 mm
Uso leggero
124 mm
100 mm
Uso leggero
124 mm
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Linea
5941XSC100P52 RAL9002

La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 124 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 240 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, attrezzature diagnostiche, arredi per ufficio e dispositivi che richiedono proprietà elettroconduttive.

100 mm
Uso leggero
124 mm
100 mm
Uso leggero
124 mm