Ruota girevole con freno totale 100 mm
Linea
EAN:
4031582353044
Numero articolo:
5947UAC100P51 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliamm...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, mentre il cuscinetto a sfere di precisione inossidabile assicura prestazioni ottimali anche in ambienti critici. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 124 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni sanitarie, carrelli ospedalieri, arredi per ufficio e attrezzature mediche specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità.
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
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole