Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Stylea
EAN:
4031582410167
Numero articolo:
5925UOI075P41-38x38/10 ALU
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da una piastra quadrata che garantisce un montaggio stabile e sicuro su diverse superfici. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e incorpora un perno girevole che assicura una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 75 mm con corpo in poliammide e battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per ridurre l'attrito e migliorare le prestazioni. L'altezza complessiva del prodotto è di 87 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire