Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Levina light
EAN:
4031582482478
Numero articolo:
5225PJP075L51-10 RAL 9011
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Levina light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni mediche e ospedaliere, caratterizzata da un'ecc...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Levina light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni mediche e ospedaliere, caratterizzata da un'eccellente manovrabilità e affidabilità. L'attacco è realizzato mediante foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile su carrelli e dispositivi mobili. L'alloggiamento è costruito in poliammide, materiale resistente e durevole che assicura longevità anche in ambienti critici, mentre il perno girevole consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono movimenti dolci e precisi. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, combinazione che offre eccellente grip, silenziosità e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 103 mm. La capacità di carico statico raggiunge 150 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h. Levina light è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, rappresentando la soluzione ottimale per ambienti sanitari esigenti.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia