Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Levina light
EAN:
4031582496659
Numero articolo:
5225PJP075L51-10 9011
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Levina light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni mediche e ospedaliere ad elevata affidabilità. ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Levina light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni mediche e ospedaliere ad elevata affidabilità. L'attacco è realizzato mediante foro cieco per perno B10, garantendo un collegamento sicuro e standardizzato. L'alloggiamento è costruito in poliammide, materiale che assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono movimenti dolci e affidabili. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, combinazione che offre eccellente grip e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 103 mm. La capacità di carico statico raggiunge 150 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h. Levina light è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, rappresentando la soluzione ottimale per ambienti sanitari che richiedono mobilità affidabile e precisione.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia