Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno semplice Stylea è progettata con foro cieco per perno B10 per un montaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide resistente e incorpora un perno girevole che garantisce movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per prestazioni durature. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 68 mm, offrendo dimensioni compatte ideali per applicazioni industriali. La capacità di carico dinamico raggiunge 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 100 kg, garantendo affidabilità in diverse condizioni operative.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
5925XGI065L51-10 DOM27
EAN
4031582341867
Attributi principali
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
42 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Montaggio
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Alloggiamento
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
27 mm
Интерференция при завъртане
154 mm
Радиус на завъртане
77 mm
Ruota
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Salta la galleria prodotti

Vendita incrociata

Ruota girevole 65 mm
Stylea
5920XGI065L51-10 DOM27

La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove le proprietà elettroconduttive risultano vantaggiose per la dissipazione delle cariche elettrostatiche.

65 mm
Uso leggero
68 mm
65 mm
Uso leggero
68 mm