Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Stylea
EAN:
4031582410068
Numero articolo:
5925UJI065P41-38x38/10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice dotata di piastra quadrata per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in p...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice dotata di piastra quadrata per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza un sistema di rotazione a perno girevole che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica per assicurare aderenza ottimale e silenziosità durante il movimento, mentre il sistema di rotolamento è supportato da cuscinetto piano con distanziale per una distribuzione uniforme del carico. Il diametro della ruota è di 65 mm e l'altezza complessiva del componente raggiunge 78 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 100 kg, rendendola ideale per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
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
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire