Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Lumina è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego su arredi di precisione e mobili di uso quotidiano. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un montaggio sicuro e stabile nella struttura del mobile. La scocca, realizzata in polipropilene, ospita il perno girevole, che garantisce la rotazione completa della ruota intorno al proprio asse verticale. La ruota presenta un diametro di 50 mm e utilizza un cuscinetto piano con distanziale, soluzione che assicura scorrimento regolare e bassa resistenza all'attrito. Il battistrada è in gomma termoplastica, materiale che offre buona aderenza e silenziosità di marcia su diverse superfici. L'altezza complessiva della ruota è di 56 mm. La portata statica massima è pari a 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. La ruota è destinata all'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042
EAN
4031582317442
Номер на материал S4
990073408
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
54 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
56 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,07 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Материал на корпуса
Polipropilene
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
0 mm
Интерференция при завъртане
124 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
62 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
10 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
10 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Grigio (RAL7042)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
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
Ruota girevole 50 mm
Lumina
A520PJI050L51-8 9011/7042

La ruota girevole Lumina è un componente di movimentazione progettato per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. L'elemento di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un'installazione sicura e stabile su diverse superfici di supporto. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, un materiale termoplastico che garantisce leggerezza, resistenza chimica e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole integrato permette una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura movimenti precisi e silenziosi. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, che offre eccellente aderenza, protezione delle superfici sottostanti e resistenza all'usura. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, garantendo leggerezza e resistenza meccanica. L'altezza complessiva del componente è di 56 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di mobili. La capacità di carico statico è di 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, specifiche che rendono questa ruota adatta a supportare carichi moderati in ambienti di uso generale e commerciale.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg