Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Agila twin
Order number:
990031646
EAN:
4031582302806
Numero articolo:
2975PJO050P30-11
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Alloggiamento solido
La Agila twin è una ruota girevole con freno semplice, progettata per un impiego affidabile in ambienti professionali e sanitari...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Agila twin è una ruota girevole con freno semplice, progettata per un impiego affidabile in ambienti professionali e sanitari. Il sistema di fissaggio prevede un foro per vite, che consente un montaggio diretto e stabile sulla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio e incorpora un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa del supporto anche sotto carico. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di un cuscinetto piano per una scorrevolezza costante. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiali scelti per combinare resistenza meccanica, silenziosità di rotolamento e leggerezza. L'altezza complessiva del gruppo è pari a 69 mm. La capacità di carico statico è di 150 kg, mentre quella dinamica è di 75 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi ed espositori per negozi.
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
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento