Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
L'Agila twin è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio media e dotato di doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 50 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 69 mm. La capacità di carico dinamica è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 150 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
2975PJI050P30-11
EAN
4031582418859
Core attributes
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
57 mm
Товароносимост при 3 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Обща височина
69 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,24 kg
Име на продукта
Agila twin
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Housing
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Интерференция при завъртане
155 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
77 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
19 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
19 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 50 mm
Ruota girevole 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

La ruota girevole Agila twin è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 50 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 140 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 50 mm
Ruota girevole 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

La ruota girevole Agila twin è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 50 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 140 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg