Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con blocco direzionale Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa, o ferro forgiato, pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica, nera, vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 300 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 355 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, mentre quella statica è di 1200 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, sistemi AGV pesanti.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
9681IEP300P63 CL67
EAN
4031582348675
Номер на материал S4
990838185
Core attributes
Тип
Ruota girevole con blocco direzionale
Обща ширина
110 mm
Товароносимост при 4 км/ч
600 kg
Товароносимост при 6 км/ч
480 kg
Статичен Товароносимост
1200 kg
Обща височина
355 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
7,55 kg
Име на продукта
Kappa
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Housing
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
445 mm
Изместване
70 mm
Радиус на завъртане
222,5 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
68 Shore A
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Ширина на Резба
55 mm
Диаметър
300 mm
Ширина на тялото
55 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Nero (simile a RAL9005)
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Accessori

Accessorio
Blocco direzionale
Directional lock 9651/9681

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso contenuto di 0,28 kg, che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo del sistema pur mantenendo la robustezza strutturale necessaria per applicazioni industriali e commerciali.

Ruota 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

La ruota Elastech per ruote pivottanti presenta un diametro di 250 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata con corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica, nera, vulcanizzata. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assale di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1000 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 300 mm
Ruota girevole 300 mm
Kappa
9680IEP300P63 CL67

La ruota girevole Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 300 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 355 mm. La capacità di carico dinamico è di 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, con un carico statico massimo di 1200 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale  300 mm
Ruota girevole con freno totale 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

La ruota girevole con freno totale Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in ghisa o ferro forgiato pesante con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire massima resistenza e durata. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 300 mm con un'altezza complessiva di 355 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1200 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, e carrelli di produzione e da piattaforma.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Varianti
Ruota fissa 300 mm
Ruota fissa 300 mm
Kappa
9688IEP300P63 CL67

La ruota fissa Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante che garantisce robustezza e durata. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 300 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 355 mm. La capacità di carico dinamico è di 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1200 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che in carrelli di produzione e da piattaforma.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 300 mm
Ruota girevole 300 mm
Kappa
9680IEP300P63 CL67

La ruota girevole Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 300 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 355 mm. La capacità di carico dinamico è di 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, con un carico statico massimo di 1200 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale  300 mm
Ruota girevole con freno totale 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

La ruota girevole con freno totale Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in ghisa o ferro forgiato pesante con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire massima resistenza e durata. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 300 mm con un'altezza complessiva di 355 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1200 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, e carrelli di produzione e da piattaforma.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Varianti
Ruota fissa 300 mm
Ruota fissa 300 mm
Kappa
9688IEP300P63 CL67

La ruota fissa Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante che garantisce robustezza e durata. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 300 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 355 mm. La capacità di carico dinamico è di 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1200 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che in carrelli di produzione e da piattaforma.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg