Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
EAN:
4031582353273
Numero articolo:
5941XSC125P51 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento real...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 148 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono proprietà elettroconduttive e affidabilità nel movimento.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato