Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Linea
EAN:
4031582352368
Numero articolo:
5941XSP100P52 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggi...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 124 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 240 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni ospedaliere e medicali, inclusi carrelli per anestesia, dispositivi di imaging medico, letti di cura, carrelli per dialisi e farmaci, sollevatori per pazienti, robot chirurgici e ventilatori polmonari.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato