Ruota girevole 80 mm
Delta twin
EAN:
4031582428711
Numero articolo:
9940ETP080P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Struttura robusta
La ruota girevole Delta twin è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole Delta twin è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in acciaio o ferro con battistrada in poliuretano colato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 80 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 125,5 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 500 kg alla velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1000 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto industriale.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali