Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto a rulli per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 80 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 108 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 125 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 250 kg. Questa ruota trova impiego in numerose applicazioni industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
3470POR080P30-13 WH-natural
EAN
4031582304046
Номер на материал S4
990064390
Core attributes
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Обща височина
108 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,63 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Housing
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
160 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
80 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
65 Shore D
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
80 mm
Ширина на тялото
34 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a rulli
Цвят на Колело
Bianco naturale
special-features-image
Funzionalità speciali