Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e affidabilità. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce un funzionamento fluido e silenzioso durante l'utilizzo. L'altezza complessiva del prodotto è di 120 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di montaggio. La ruota supporta una capacità di carico statico di 1000 kg e una capacità di carico dinamico di 1000 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono stabilità e prestazioni affidabili. Footmaster è particolarmente adatta per l'utilizzo in costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro, dove la mobilità controllata e la robustezza sono fattori critici. La combinazione di cuscinetto smorzante e struttura resistente assicura una lunga durata operativa anche in ambienti ad alta sollecitazione.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL
EAN
4031582413267
Номер на материал S4
990062072
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
100 mm
Товароносимост при 3 км/ч
1000 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Обща височина
120 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,8 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
70 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
70 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
95 mm
Вилка
Цвят
Bianco
Диаметър на купол
100 mm
Интерференция при завъртане
178 mm
Изместване
52 mm
Радиус на завъртане
89 mm
Колело
Ширина на Резба
30,5 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
30,5 mm
Лагер
Cuscinetto a rulli, smorzante
Цвят на Колело
Nero