Ruota girevole 75 mm
Footmaster
Order number:
990800206
EAN:
4031582496604
Numero articolo:
FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La ruota girevole Footmaster è progettata per applicazioni professionali in costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e esposi...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole Footmaster è progettata per applicazioni professionali in costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di mozzo non lavorato che garantisce funzionamento affidabile in condizioni operative standard. Le dimensioni complessive del prodotto includono un'altezza totale di 101 mm, ottimizzata per l'integrazione in diverse configurazioni di montaggio. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg alla velocità operativa di 3 km/h, assicurando prestazioni stabili durante il movimento e la movimentazione di carichi. Questa combinazione di caratteristiche tecniche rende la ruota girevole Footmaster una soluzione versatile per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità controllata e supporto strutturale affidabile.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali